SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - 公制螺纹软管配件

  • 非常经济
  • 小包装单位

无卤 缩短装配时间 有空间需求 耐温

CE cRUus

物料编号 公制尺寸 螺纹长度 mm 适用于 SILVYN® FPAS 适用的导管 O Ø mm 个数 / 包装单位
SILVYN® FLEXILOK M 黑色
65500403
12 x 1.5 9 FPAS 10 10,0 10
65500405
16 x 1.5 12 FPAS 13 13,0 10
65500425
16 x 1.5 12 FPAS 16 15,8 10
65500415
20 x 1.5 14 FPAS 13 13,0 10
65500435
20 x 1.5 14 FPAS 16 15,8 10
65500436
20 x 1.5 14 FPAS 20 20 10
65500445
20 x 1.5 14 FPAS 21 21,2 10
65500456
25 x 1.5 15 FPAS 25 25 10
65500455
25 x 1.5 15 FPAS 28 28,5 10
65500464 32 x 1.5 16 FPAS 32 32 10
65500465
32 x 1.5 16 FPAS 34 34,5 10
65500458
40 x 1.5 16 FPAS 42 42,5 2
65500459
50 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1
65500468
63 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1
SILVYN® FLEXILOK M 灰色
65500404
12 x 1.5 9 FPAS 10 10,0 10
65500600
16 x 1.5 12 FPAS 13 13,0 10
65500420
16 x 1.5 12 FPAS 16 15,8 10
65500410
20 x 1.5 14 FPAS 13 13,0 10
65500430
20 x 1.5 14 FPAS 16 15,8 10
65500431
20 x 1.5 14 FPAS 20 20 10
65500440
20 x 1.5 14 FPAS 21 21,2 10
65500454
25 x 1.5 15 FPAS 25 25 10
65500610
25 x 1.5 15 FPAS 28 28,5 10
65500451 32 x 1.5 16 FPAS 32 32 10
65500460
32 x 1.5 16 FPAS 34 34,5 10
65500466
40 x 1.5 16 FPAS 42 42,5 2
65500467
50 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1
65500469
63 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1

优势

  • 快速装配
  • 易于安装
  • 经济型导管夹套
  • 零件不会松脱
  • 新的空间节省设计

应用范围

  • 机械工程
  • 控制柜集成厂家
  • 移动应用
  • 用于小空间的要求
  • 建筑物安装

产品特性

  • 防紫外线和耐候性
  • 一体式薄型设计
  • 无卤,无镉

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 一体式本体
  • 特殊固定系统

注意

  • 可使用螺丝刀进行拆卸
  • 可于在线目录中找到带 PG 螺纹的规格

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

技术认证

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA66
    无卤

防护等级

  • IP 66

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。