SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - PG 制螺纹软管配件

  • 非常经济
  • 小包装单位

无卤 缩短装配时间 有空间需求 耐温

CE cRUus

物料编号 螺纹长度 mm 适用于 SILVYN® FPAS 适用的导管 O Ø mm 个数 / 包装单位
SILVYN® FLEXILOK PG 黑色
65500475
10 FPAS 13 13,0 10
65500495
10 FPAS 16 15,8 10
65500485
10 FPAS 13 13,0 10
65500395
10 FPAS 16 15,8 10
68100055
10 FPAS 16 15,8 10
68100075
10 FPAS 21 21,2 10
68100065
11 FPAS 16 15,8 10
68100085
11 FPAS 21 21,2 10
68100095
12 FPAS 28 28,5 10
68880005
12 FPAS 34 34,5 10
SILVYN® FLEXILOK PG 灰色
65500470
10 FPAS 13 13,0 10
65500490
10 FPAS 16 15,8 10
65500480
10 FPAS 13 13,0 10
65500390
10 FPAS 16 15,8 10
68100050
10 FPAS 16 15,8 10
68100060
11 FPAS 16 15,8 10
68100080
11 FPAS 21 21,2 10
68100090
12 FPAS 28 28,5 10
65500620
12 FPAS 34 34,5 10

优势

  • 快速装配
  • 易于安装
  • 经济型导管夹套
  • 零件不会松脱
  • 新的空间节省设计

应用范围

  • 机械工程
  • 控制柜集成厂家
  • 移动应用
  • 用于小空间的要求
  • 建筑物安装

产品特性

  • 防紫外线和耐候性
  • 一体式薄型设计
  • 无卤,无镉

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 一体式本体
  • 特殊固定系统

注意

  • 可使用螺丝刀进行拆卸

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

技术认证

  • IEC EN 61386-23

按客户需求提供

  • PG 7 for FPAS 10PG 36 for FPAS 42PG 48 for FPAS 54

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA66
    无卤

防护等级

  • IP 66

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。