SILVYN® FPAC

SILVYN® FPAC - 聚酰胺软管连接器

无卤 最大抗振保护 抗机械应力 缩短装配时间 最佳应力缓释 有空间需求 耐温

CE LLOYDS cRUus

物料编号 标称尺寸 适用于 SILVYN® FPAS 个数 / 包装单位
SILVYN® FPAC 黑色
55507005
16 16 10
55507006
20 20 10
55507015
21 21 10
55507016
25 25 10
55507025
28 28 10
55507035
34 34 10
55507036
42 42 2
55507037
54 54 2
SILVYN® FPAC 灰色
55507000
16 16 10
55507001
20 20 10
55507010
21 21 10
55507011
25 25 10
55507020
28 28 10
55507030
34 34 10
55507031
42 42 2
55507032
54 54 2

优势

  • 快速装配
  • 高抗张强度
  • 用于连接平行波纹管

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS
  • 延长时使用的软管连接器

产品特性

  • 可使用螺丝刀进行拆卸

注意

  • 防紫外线和耐候性

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001172
  • ETIM 5.0 类型描述:波纹塑料管耦合器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001172
  • ETIM 6.0 类别描述:波纹管连接器

证书

  • IEC EN 61386-23

按客户需求提供

  • IP68 / IP69 版本

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA66
    无卤

防护等级

  • IP 66

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。