SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - SILVYN® FPAS 的软管配件

无卤 最大抗振保护 缩短装配时间 最佳应力缓释 耐温 有各种认证

CE LLOYDS cRUus

物料编号 适用于 SILVYN® FPAS 个数 / 包装单位
SILVYN® FPAG PG 黑色
55506585
10 10
55506595
10 10
55506605
13 10
55506615
16 10
55506625
16 10
55506635
16 10
55506645
18 10
55506995
21 10
55506655
21 10
55506665
28 10
55506675
34 10
55506685
42 2
55506695
54 2
55506705
67 2
SILVYN® FPAG PG 灰色
55506580
10 10
55506590
10 10
55506600
13 10
55506610
16 10
55506620
16 10
55506630
16 10
55506640
18 10
55506990
21 10
55506650
21 10
55506660
28 10
55506670
34 10
55506680
42 2
55506690
54 2
55506700
67 2

优势

  • 快速装配
  • 高张力
  • 密封
  • 防震

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS
  • 应用于高振动场合

产品特性

  • 防紫外线和耐候性
  • 可使用螺丝刀进行拆卸

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 主体
  • 上部带集成式全方位啮齿

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA66
    无卤

防护等级

  • IP 66

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。