SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS 是平行波纹软管,组合多样化配件提供最佳电缆保护

优异的耐化学性能 阻燃性 无卤 耐温 防水 有各种认证

CE LLOYDS cRUus

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 包装单位卷装 (m)
SILVYN® FPAS 黑色
61754005
10 6.3 x 10 15 50
61754015
13 9.8 x 13 25 50
61754025
16 11.8 x 15.8 35 50
61754275
18 14.2 x 18.5 40 50
61737162
20 14.8 x 20 45 50
61754035
21 16.7 x 21.2 45 50
61737164
25 19.1 x 25 50 50
61754045
28 22.8 x 28.5 50 50
61754055
34 28.1 x 34.5 60 25
61754065
42 35.5 x 42.5 70 25
61754075
54 47.2 x 54.5 80 25
61754305
67 56.3 x 67.2 130 10
SILVYN® FPAS 灰色
61754000
10 6.3 x 10 15 50
61754010
13 9.8 x 13 25 50
61754020
16 11.8 x 15.8 35 50
61754270
18 14.2 x 18.5 40 50
61737253
20 14.8 x 20 45 50
61754030
21 16.7 x 21.2 45 50
61737163
25 19.1 x 25 50 50
61754040
28 22.8 x 28.5 50 50
61754050
34 28.1 x 34.5 60 25
61754060
42 35.5 x 42.5 70 25
61754070
54 47.2 x 54.5 80 25
61754300
67 56.3 x 67.2 130 10

优势

  • 尺寸稳定
  • 柔软
  • 阻燃性和自熄性符合 UL 94V-2
  • 耐高温
  • 防冲击

应用范围

  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 用于轨道交通 / 机车工程
  • 移动应用
  • 用于室内和室外

产品特性

  • 无卤,无镉
  • 耐磨
  • 具有出色的耐油脂、石油、酸性物质以及其他化学物质的性能
  • 原则上发生火灾的危险较小

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • 细波纹聚酰胺软管 6

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001175
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料波纹管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001175
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管

证书

  • IEC EN 61386-23

按客户需求提供

  • 要求 PA 12

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA 6
    无卤
  • 防火特性符合 UL94 V-2 标准

温度范围

  • -40°C 至 +120°C 静态
    -20°C 至 +100°C 动态

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。