SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M - SILVYN® FPAS 的 IP68/IP69 软管配件

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

最大抗振保护 缩短装配时间 最佳应力缓释 耐温 耐UV 防水 有各种认证

CE LLOYDS cRUus

物料编号 公制尺寸 适用于 SILVYN® FPAS 个数 / 包装单位
SILVYN® FPAX-M 黑色
55506135
16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55506145
16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55506155
20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55506165
20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55506175
25 x 1.5 FPAS 28 10
55506185
32 x 1.5 FPAS 34 10
55506195
40 x 1.5 FPAS 42 2
55506205
50 x 1.5/1 FPAS 42 2
55506215
50 x 1.5/2 FPAS 54 2
55506225
63 x 1.5 FPAS 54 2
55506226 63 x 1.5 FPAS 67 1
SILVYN® FPAX-M 灰色
55506235
16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55506245
16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55506255
20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55506265
20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55506275
25 x 1.5 FPAS 28 10
55506285
32 x 1.5 FPAS 34 10
55506295
40 x 1.5 FPAS 42 2
55507265
50 x 1.5/1 FPAS 42 2
55507275
50 x 1.5/2 FPAS 54 2
55507285
63 x 1.5 FPAS 54 2
55507286 63 x 1.5 FPAS 67 1

优势

  • 快速装配
  • 抗张力
  • 耐水压
  • 防震

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS
  • 应用于高振动场合

产品特性

  • 防紫外线和耐候性
  • 可使用螺丝刀进行拆卸

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 套体:带内密封环
  • 上部带集成式全方位啮齿

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA66
    无卤

防护等级

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。