SILVYN® FPAX NPT

SILVYN® FPAX NPT - IP68/69 软管接头,用于 SILVYN® FPAS

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

最大抗振保护 缩短装配时间 最佳应力缓释 耐温 耐UV 防水 有各种认证

CE LLOYDS cRUus

物料编号 标称尺寸 适用于 SILVYN® FPAS 个数 / 包装单位
SILVYN® FPAX NPT 黑色
55507700 NPT 3/8" 16 10
55507710 NPT 1/2" 16 10
55507720 NPT 1/2" 21 10
55507730 NPT 3/4" 28 10
55507740 NPT 1" 34 10
55507750 NPT 1 1/4" 42 2
55507760 NPT 1 1/2" 42 2
55507770 NPT 1 1/2" 54 2
55507780 NPT 2" 54 2
55507790 NPT 2" 67 2

优势

  • 快速装配
  • 抗张力
  • 耐水压
  • 防震

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS
  • 应用于高振动场合

产品特性

  • 防紫外线和耐候性
  • 可使用螺丝刀进行拆卸

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • NPT 连接螺丝
  • 套体:带内密封环
  • 上部带集成式全方位啮齿

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA66
    无卤

防护等级

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。