SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R - T/Y 件的缩径头

SILVYN®FPAX T/Y 系统的缩径接头

大夹紧范围 最大抗振保护 有空间需求 可靠性 耐UV

物料编号 标称尺寸 适用于 SILVYN® FPAX T/Y 适用于 SILVYN® FPAS 个数 / 包装单位
SILVYN® FPAX R
55507360
16-13 16 13 5
55507361
21-16 21 16 5
55507363
28-16 28 16 5
55507362
28-21 28 21 5
55507366
34-16 34 16 5
55507365
34-21 34 21 5
55507364
34-28 34 28 5
55507369
42-21 42 21 3
55507368
42-28 42 28 3
55507367
42-34 42 34 3

优势

  • SILVYN®FPAX T/Y 系统的缩径接头

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001172
  • ETIM 5.0 类型描述:波纹塑料管耦合器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001172
  • ETIM 6.0 类别描述:波纹管连接器

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA66
    无卤
  • Polyester Elastomer

防护等级

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。