SILVYN® FPAX T

SILVYN® FPAX T - SILVYN® FPAS 的 T 型分配器

物料编号 标称尺寸 孔径 mm 适用于 SILVYN® FPAS 个数 / 包装单位
SILVYN® FPAX T
55507340
16 6 16 3
55507341
21 6 21 3
55507342
28 6 28 3
55507343
34 7 34 3
55507344
42 7 42 3

优势

  • 快速装配
  • 抗张力
  • 耐水压
  • 防震

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001172
  • ETIM 5.0 类型描述:波纹塑料管耦合器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001172
  • ETIM 6.0 类别描述:波纹管连接器

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA66
    无卤
  • Polyester Elastomer

防护等级

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。