SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y - SILVYN® FPAS 的 Y 型分配器

物料编号 标称尺寸 孔径 mm 适用于 SILVYN® FPAS 个数 / 包装单位
SILVYN® FPAX Y
55507350
16-13-13 4 1x16 / 2x13 3
55507351
21-16-16 5 1x21 / 2x16 3
55507352
28-21-21 6 1x28 / 2x21 3
55507353
34-28-28 6.5 1x34 / 2x28 3

优势

  • 快速装配
  • 抗张力
  • 耐水压
  • 防震

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001172
  • ETIM 5.0 类型描述:波纹塑料管耦合器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001172
  • ETIM 6.0 类别描述:波纹管连接器

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA66
    无卤
  • Polyester Elastomer

防护等级

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。