SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M - 公制软管接头,带内置 EMC 屏蔽,用于 SILVYN® FPAS

最大抗振保护 最佳应力缓释 可靠性 集成SKINTOP® 电缆夹套 干扰信号 耐UV

CE cRUus

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm 螺纹长度 mm 适用于 SILVYN® FPAS 柔性软管外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SILVYN® KSE-M 黑色
55507105
16 x 1.5/1 4.5 - 9 12 13 13,0 10
55507115
16 x 1.5/2 4.5 - 9 12 16 15,8 10
55507125
20 x 1.5/1 7 - 12.5 12 16 15,8 10
55507135
20 x 1.5/2 7 - 12.5 12 21 21,2 10
55507145
25 x 1.5 9 - 16.5 12 28 28,5 10
55507155
32 x 1.5 11 - 21 15 34 34,5 10
55507165
40 x 1.5 19 - 28 15 42 42,5 1
55507175
50 x 1.5 27 - 35 15 54 54,5 1

优势

  • 快速装配
  • 防震
  • 额外的电缆应力缓释功能
  • 附加电缆密封件
  • 最佳屏蔽连接(EMC)

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS
  • 用于屏蔽电缆和电线需要额外防护的任何场合

产品特性

  • 防紫外线和耐候性
  • 可使用螺丝刀进行拆卸

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 防 EMC 电缆夹套
  • 上部带集成式全方位啮齿

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

证书

  • IEC EN 61386-23

按客户需求提供

  • 无EMC连接版本

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • 镀镍黄铜
    PA66
    无卤

防护等级

  • 软管:IP66
    电缆:IP68

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。