SILVYN® TC

SILVYN® TC 为创新设计的平行波纹软管,具备集成公制螺纹,可采用标准公制埋头螺母安装

  • 无需软管夹套
  • 可用埋头螺母
  • 选定的截面长度

优异的耐化学性能 无卤 缩短装配时间 轻量 耐UV

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 公制尺寸 包装单位卷装 (m)
64400823
7.5 6.6 x 10 10 x 1.5 50
64400824
8.5 9.8 x 12.8 12 x 1.5 50
64400825
12 12.3 x 15.7 16 x 1.5 50
61221035
17 16.6 x 21.2 20 x 1.5 50
64400650
22 23.1 x 28.4 25 x 1.5 50
64400651
26 28.9 x 34.5 32 x 1.5 50
64400826
37 34 x 42.2 40 x 1.5 50
64400827
50 45.6 x 52.8 50 x 1.5 50

优势

  • 尺寸稳定
  • 柔软
  • 螺纹
  • 快速与方便的安装能节省成本

应用范围

  • 控制柜集成厂家
  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 用于室内和室外

产品特性

  • 无卤,无镉
  • 耐磨
  • 具有出色的耐油脂、石油、酸性物质以及其他化学物质的性能

产品结构

  • 细波纹聚酰胺软管 6

注意

  • 我们建议采用额外的密封方式,实现 IP防护等级最大化
  • 区间长度222mm

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001175
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料波纹管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001175
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA 6
    无卤
  • 火灾时特性符合UL 94 V-2

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。