SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA 为一体式直角型连接法兰,专为 SILVYN® MAXI PA 设计

缩短装配时间 坚固 可靠性

RU

物料编号 标称尺寸 个数 / 包装单位
SILVYN® AFW-PA 90° 灰色
55001090
70 1
55001091
95 1
SILVYN® AFW-PA 90° 黑色
55001093
70 1
55001092
95 1

优势

  • 防撕裂连接
  • 可安全地将软管插入

应用范围

  • 与保护软管组合
  • SILVYN® MAXI PA
  • 机械工程
  • 电缆电线的捆扎和引导

产品结构

  • 具有夹钳机构的一体式 90° 弯角连接器,专为与 SILVYN® MAXI PA 配合使用而设计。特殊结构还可预锁电缆软管,使其快速连接。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7001)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA6
    无卤

防护等级

  • IP 54
    IP 66 带密封 AFG-PA / AFW-PA

温度范围

  • -40 °C 至 +115 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。