SILVYN® 垫圈 AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® 垫圈 AFG-PA / AFW-PA 为密封圈,配合大直径连接法兰使用

缩短装配时间 坚固 可靠性

物料编号 标称尺寸 个数 / 包装单位
用于 AFG-PA、AFW-PA 的 SILVYN® 密封件
55001082 70 1
55001083 95 1

优势

  • SILVYN® AFG-PA 和 SILVYN® AFW-PA 的结合使用提高了 IP 防护等级

应用范围

  • 与保护软管组合
  • SILVYN® MAXI PA
  • 机械工程
  • 电缆电线的捆扎和引导

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 类型描述:软管螺丝连接的密封件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000781
  • ETIM 6.0 类别描述:软管接头密封圈

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7001)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA6
    无卤

防护等级

  • IP 54
    IP 66 带密封 AFG-PA / AFW-PA

温度范围

  • -40 °C 至 +115 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。