SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA 为大直径的平行波纹软管

优异的耐化学性能 无卤 坚固

CE cRUus

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® AFG-PA/AFW-PA 包装单位卷装 (m)
SILVYN® MAXI PA 灰色
61791150
70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791160
95 91 x 106 225 95 10
SILVYN® MAXI PA 黑色
61791155
70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791165
95 91 x 106 225 95 10

优势

  • 尺寸稳定
  • 柔软
  • 抗压缩

应用范围

  • 机械工程
  • 公共设施
  • 移动应用
  • 户外

产品特性

  • 无卤,无镉
  • 耐磨
  • 具有出色的耐油脂、石油、酸性物质以及其他化学物质的性能

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • 厚壁聚酰胺波纹管 6

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001175
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料波纹管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001175
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管

按客户需求提供

  • 要求 PA 12

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7001)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA 6
    无卤
  • 火灾时特性符合 UL 94 HB

温度范围

  • -40°C 至 +115°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。