SILVYN® HCC

SILVYN® HCC 是采用公制尺寸的独特保护软管

优异的耐化学性能 无卤 轻量 耐UV

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于SILVYN®FPAG-M/FLEXILOK-M 适用于SILVYN®HG-M 包装单位卷装 (m)
SILVYN® HCC
61793970
13 9.8 x 13.0 25 16 + 20 - 50
61793980
16 11.8 x 16.0 30 16 + 20 - 50
61793990
20 14.8 x 20.0 40 20 - 50
61794000
25 19.1 x 25.0 50 25 - 50
61794010
32 24.3 x 32 65 32 - 25
61794020
40 30.2 x 40 85 - 40 25
61794030
50 40.1 x 50 110 - 50 25
61794035
63 52.5 x 63 130 - 63 25

优势

  • 尺寸稳定
  • 柔软
  • 重量轻
  • 抗压缩

应用范围

  • 机械工程
  • 设备制造
  • 楼宇自动化
  • 移动应用
  • 户外

产品特性

  • 公制设计
  • 无卤,无镉
  • 耐磨
  • 具有出色的耐油脂、石油、酸性物质以及其他化学物质的性能

产品结构

  • 细波纹聚酰胺软管 6

注意

  • 防紫外线和耐候性

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001175
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料波纹管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001175
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA6
    无卤

温度范围

  • -25°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。