SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - SILVYN® HCC 的软管配件

耐UV

物料编号 物料描述 总长度(mm) 螺纹长度 mm 适用于 SILVYN® HCC 个数 / 包装单位
55501650
40 x 1,5 53 15 40 20
55501660
50 x 1,5 57.4 15 50 16
55501670
63 x 1,5 74 20 63 8

优势

  • 易于拆卸
  • 高张力
  • 密封

应用范围

  • 与保护软管组合
  • SILVYN® HCC

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 套体带内置密封环和夹紧环
  • 锁紧螺母

注意

  • 防紫外线和耐候性

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA6

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -25°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。