SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS 为一体式软管支架,用于固定电缆保护软管

无卤 缩短装配时间 耐温 耐UV

物料编号 标称尺寸 孔径 mm 适用于 SILVYN® SPLIT 个数 / 包装单位
61806693
6 M3 6 100
61806690
10 M3 10 100
61806676
10 M5 10 100
61806694
11 M3 11 100
61806700
14 M3 14 100
61806677
14 M5 14 50
61806695
16 M5 16 50
61806696
16 M6 16 50
61806710
20 M5 20 50
61806678
20 M6 20 50
61806720
23 M5 23 50
61806679
23 M6 23 50
61806697
29 M5 29 50
61806698
29 M6 29 50
61806730
37 M6 37 20
61806740
45 M6 45 20
61806699
70 M6 70 10

优势

  • 快速装配
  • 易于拆卸
  • 高抗张强度
  • 可通过扣板固定电缆
  • 零件不会松脱

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® SPLIT
  • 所有应用情况下,软管都固定在机器壁上

产品特性

  • 一体式软管支架

注意

  • 防紫外线和耐候性

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC001171
  • ETIM 5.0 类型描述:保护软管托架

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001171
  • ETIM 6.0 类别描述:保护软管支架

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA 无卤

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。