SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M 为可分式埋头螺母,用于带可分式软管 SILVYN® SPLIT 的后续安装

无卤 缩短装配时间 耐温 耐UV

物料编号 公制尺寸 个数 / 包装单位
SILVYN®SPLIT GMP-M (公制埋头螺母)
61806686
16 x 1.5 100
61806688
25 x 1.5 50
61806689
32 x 1.5 50
61806691
40 x 1.5 25
61806687
20 x 1.5 100
61806692
50 x 1.5 25

优势

  • 快速装配
  • 易于拆卸

注意

  • 防紫外线和耐候性

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA 无卤

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。