SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT 为平行波纹的可分式软管,支持后续安装

后续电缆保护

优异的耐化学性能 无卤 缩短装配时间 轻量 耐UV

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® COV 包装单位:m
SILVYN® SPLIT PA6
61806621
6 6.3 x 10 15 - 50
61806620
10 8.8 x 13.5 15 M16/PG9 50
61806631
11 11 x 16.1 15 - 50
61806630
14 13.2 x 18.7 15 M20/PG13,5 50
61806641
16 16 x 21.5 20 - 50
61806640
20 20.2 x 25.7 25 M25/PG21 50
61806650
23 23.9 x 31.3 35 M32/PG29 50
61806651
29 27.3 x 36.0 35 - 25
61806660
37 32.5 x 41.9 40 M40/PG29 25
61806670
45 43.0 x 54.2 70 M50 25
61806671
70 66.5 x 79.8 95 - 10
61806672
100 88.0 x 103.5 100 - 10
SILVYN® SPLIT PP
61806615
6 6.3 x 10 15 - 50
61806625
10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806616
11 11 x 16.1 15 - 50
61806635
14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806617
16 16 x 21.5 20 - 50
61806645
20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806655
23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806618
29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806665
37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806675
45 42.7 x 54 75 M50 25
61806619
70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806622
100 87.5 x 102.5 100 - 10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100
6 6.3 x 10 15 - 50
61806110
10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806120
11 11 x 16.1 15 - 50
61806130
14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806140
16 16 x 21.5 20 - 50
61806150
20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806160
23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806170
29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806180
37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806190
45 42.7 x 54 75 M50 25
61806200
70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806210
100 87.5 x 102.5 100 - 10

优势

  • 尺寸稳定
  • 柔软
  • 抗压缩
  • 低度咬噬防护
  • 安装快速简便

应用范围

  • 机车工程
  • 造船业
  • 机械工程
  • 电气工业
  • 用于电缆和电线安装后需要防护的任何场合

产品特性

  • 无卤 (PA6)
  • 耐磨
  • 具有出色的耐油脂、石油、酸性物质以及其他化学物质的性能
  • 具有极好的耐紫外线和耐候性 (SILVYN®SPLIT PP UV)

产品结构

  • 可拆卸波纹管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001175
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料波纹管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001175
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管

按客户需求提供

  • 聚酰胺 12 版(高柔性)
  • ETFE 版(耐高温高达+200℃)

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • 聚酰胺 6 (PA6)
    聚丙烯 (PP)

防护等级

  • IP 43 包括 SILVYN® SPLIT COV

温度范围

  • PA6 : -40°C 至 +120°C
    PP : -40°C 至 +135°C
    PP UV: -40°C 至 +105°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。