FIPLOCK® ONE M

满足最高要求的软管装配系统,适合 FIPLOCK® PA6 / PA12

EPIC® SOLAR 4Plus M

采用创新锁紧系统的新软管装配系统

轨道 优异的耐化学性能 阻燃性 无卤 耐寒 最大抗振保护 抗机械应力 缩短装配时间 轻量 最佳应力缓释 坚固 可靠性 耐UV 防水

CE

物料编号 公制尺寸 SW 扳手尺寸 mm 净开口 mm 适配 FIPLOCK® PA6 / PA12 颜色 个数 / 包装单位
FIPLOCK®ONE M 黑色
61804211
12 x 1.5 17 7.2 7 黑色 10
61804212
12 x 1.5 20 10 10 黑色 10
61804213
16 x 1.5 20 10 10 黑色 10
61804214
16 x 1.5 22 9 12 黑色 10
61804215
20 x 1.5 20 10 10 黑色 10
61804216
20 x 1.5 22 13 12 黑色 10
61804217
20 x 1.5 27 13 17 黑色 10
61804218
25 x 1.5 27 17.2 17 黑色 10
61804219
25 x 1.5 36 18 23 黑色 10
61804220
32 x 1.5 36 23 23 黑色 10
61804221
32 x 1.5 41 25 29 黑色 10
61804222
40 x 1.5 41 29 29 黑色 10
61804223
40 x 1.5 52 31.9 36 黑色 10
61804224
50 x 1.5 52 36 36 黑色 10
61804225
50 x 1.5 65 41.9 48 黑色 10
61804226
63 x 1.5 65 50.5 48 黑色 10
FIPLOCK®ONE M 灰色
61804227
12 x 1.5 17 7.2 7 灰色 10
61804228
12 x 1.5 20 10 10 灰色 10
61804229
16 x 1.5 20 10 10 灰色 10
61804230
16 x 1.5 22 9 12 灰色 10
61804231
20 x 1.5 20 10 10 灰色 10
61804232
20 x 1.5 22 13 12 灰色 10
61804233
20 x 1.5 27 13 17 灰色 10
61804234
25 x 1.5 27 17.2 17 灰色 10
61804235
25 x 1.5 36 18 23 灰色 10
61804236
32 x 1.5 36 23 23 灰色 10
61804237
32 x 1.5 41 25 29 灰色 10
61804238
40 x 1.5 41 29 29 灰色 10
61804239
40 x 1.5 52 31.9 36 灰色 10
61804240
50 x 1.5 52 36 36 灰色 10
61804241
50 x 1.5 65 41.9 48 灰色 10
61804242
63 x 1.5 65 50.5 48 灰色 10

优势

  • 得益于全方位齿形系统的极高抗张强度
  • 借助集成式编码系统可确保安装安全性
  • 出色的 IP 等级
  • 快速与方便的安装能节省成本

应用范围

  • 适配 FIPLOCK® PA6 / PA12
  • 要求增强液体密封性
  • 用于室内和室外

产品特性

  • 得益于 360° 齿形系统的全方位锁紧机构
  • 具有集成式编码系统的锁紧机构
  • 扩展密封范围,包括多重波纹软管起伏处

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

证书

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7005)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA 6
    无卤
  • 火灾时特性符合 UL 94V-0

防护等级

  • IP66/IP67/IP68/IP69

温度范围

  • -45°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。