FIPLOCK® ONE PG

满足最高要求的软管装配系统,适合 FIPLOCK® PA6 / PA12

EPIC® SOLAR 4Plus M

采用创新锁紧系统的新软管装配系统

轨道 优异的耐化学性能 阻燃性 无卤 耐寒 最大抗振保护 抗机械应力 缩短装配时间 轻量 最佳应力缓释 坚固 可靠性 耐UV 防水

CE

物料编号
61804245
61804254
61804246
61804255
61804247
61804256
61804248
61804257
61804249
61804258
61804250
61804259
61804251
61804260
61804243
61804252
61804244
61804253

优势

  • 得益于全方位齿形系统的极高抗张强度
  • 借助集成式编码系统可确保安装安全性
  • 出色的 IP 等级
  • 快速与方便的安装能节省成本

应用范围

  • 适配 FIPLOCK® PA6 / PA12
  • 要求增强液体密封性
  • 用于室内和室外

产品特性

  • 得益于 360° 齿形系统的全方位锁紧机构
  • 具有集成式编码系统的锁紧机构
  • 扩展密封范围,包括多重波纹软管起伏处

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

证书

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA 6
    无卤
  • 火灾时特性符合 UL 94V-0

防护等级

  • IP66/IP67/IP68/IP69

温度范围

  • -45°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。