SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM - 用于平行波纹软管的端帽

可靠性

物料编号 标称尺寸 总长度(mm) 柔性软管外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SILVYN® K-EM 灰色
65500200
10 29 10 50
65500210
13 32.5 13 50
65500220
16 36.5 15.8 50
65500230
21 37.5 21.2 50
65500240
28 40.2 28.5 25
65500250
34 44.2 34.5 25
65500260
42 46 42.5 25
65500270
54 52 54.5 10
SILVYN® K-EM 黑色
65500205
10 29 10 50
65500215
13 32.5 13 50
65500225
16 36.5 15.8 50
65500235
21 37.5 21.2 50
65500245
28 40.2 28.5 25
65500255
34 44.2 34.5 25
65500265
42 46 42.5 25
65500275
54 52 54.5 10

优势

  • 易于安装
  • 耐高温
  • 可避免电缆损伤
  • 附加密封功能

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 横截面或终端套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC000519
  • ETIM 5.0 类别描述:保护管的终端套管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000519
  • ETIM 6.0 类别描述:保护软管端套

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9011),防紫外线

材料

  • TPE-V

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。