SILVYN® KLICK-D

SILVYN® KLICK-D - 用于 SILVYN® KLICK-S 软管支架的护盖

物料编号 标称尺寸 个数 / 包装单位
SILVYN® KLICK-D 灰色
61811200
10/13 100
61811260
16 50
61811210
18/21 50
61811220
28 50
61811230
34 30
61811240
42 20
61811250
54 20
SILVYN® KLICK-D 黑色
61811205
10/13 100
61811265
16 50
61811215
18/21 50
61811225
28 50
61811235
34 30
61811245
42 20
61811255
54 20

优势

  • 确保软管固定在软管夹中

应用范围

  • 与以下产品连接:
  • SILVYN® KLICK S
  • 软管夹 SILVYN® KLICK S 的防护盖

产品特性

  • 与 SILVYN® KLICK S 紧密配合

产品结构

  • 通过连接销钉保护

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC001171
  • ETIM 5.0 类型描述:保护软管托架

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Holder for protective hose

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9011),防紫外线

材料

  • PA6

温度范围

  • -40℃ 至 +105℃

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。