SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - 带电缆综合应力缓释的公制软管配件,用于 SILVYN® RILL

大夹紧范围 缩短装配时间 最佳应力缓释 耐温 有各种认证

CE LLOYDS RU VDE

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm SW 扳手尺寸 mm 螺纹长度 mm 净开口 mm 柔性软管外径 Ø mm 适用于 SILVYN® RILL 个数 / 包装单位
SILVYN® KLICK,GPZ-M 灰色
55500800
12 x 1.5 4 - 6.5 16 8 6.5 10 10 20
55500810
16 x 1.5 5 - 9.5 18 8 9.5 13 13 20
55500820
20 x 1.5 8 - 12 24 8 13 15.8 16 20
55500830
25 x 1.5 11 - 16 27 8 16 21.2 21 10
55500840
32 x 1.5 15 - 21 34 10 18 28.5 28 10
55500850
40 x 1.5 16 - 26 40 10 25 34.5 34 10
55500860
50 x 1.5 27 - 35 55 12 32 42.5 42 10
55500870
63 x 1.5 32 - 42 65 12 44 54.5 54 10
SILVYN® KLICK,GPZ-M 黑色
55500805
12 x 1.5 4 - 6.5 16 8 6.5 10 10 20
55500815
16 x 1.5 5 - 9.5 18 8 9.5 13 13 20
55500825
20 x 1.5 8 - 12 24 8 13 15.8 16 20
55500835
25 x 1.5 11 - 16 27 8 16 21.2 21 10
55500845
32 x 1.5 15 - 21 34 10 18 28.5 28 10
55500855
40 x 1.5 16 - 26 40 10 25 34.5 34 10
55500865
50 x 1.5 27 - 35 55 12 32 42.5 42 10
55500875
63 x 1.5 32 - 42 65 12 44 54.5 54 10

优势

  • 快速装配
  • 易于拆卸
  • 额外的电缆应力缓释功能
  • 附加电缆密封件

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 机器人制造
  • 用于电缆和电线需要额外密封和应力缓释的任何场合

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 电缆夹套
  • 套体:带内密封环
  • 带快速安装套管的上部

注意

  • 可于在线目录中找到带 PG 螺纹的规格

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9011),防紫外线

材料

  • PA6

防护等级

  • IP 68
  • IP 69

温度范围

  • -40 °C 至 +115 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。