SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ - 带电缆综合应力缓释的 PG 制软管配件,用于 SILVYN® RILL

大夹紧范围 缩短装配时间 最佳应力缓释 耐温 有各种认证

CE LLOYDS RU VDE

物料编号 PG 制尺寸 夹紧范围,单位 mm SW 扳手尺寸 mm 螺纹长度 mm 净开口 mm 柔性软管外径 Ø mm 适用于 SILVYN® RILL 个数 / 包装单位
SILVYN® KLICK-GPZ 灰色
61801120
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801130
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801140
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801200
13.5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801202
13.5 6 - 12 24 9 12 18.5 18 20
61801150
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801160
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801170
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801180
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801190
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10
SILVYN® KLICK-GPZ 黑色
61801125
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801135
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801145
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801205
13.5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801215
13.5 6.0 - 12.0 24 9 12 18.5 18 20
61801155
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801165
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801175
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801185
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801195
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10

优势

  • 快速装配
  • 易于拆卸
  • 额外的电缆应力缓释功能
  • 附加电缆密封件

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 机器人制造
  • 用于电缆和电线需要额外密封和应力缓释的任何场合

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 电缆夹套
  • 套体:带内密封环
  • 带快速安装套管的上部

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001176
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料波纹管接头

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9011),防紫外线

材料

  • PA6

防护等级

  • IP 68
  • IP 69

温度范围

  • -40 °C 至 +115 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。