SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK-M - 用于 SILVYN® RILL 的公制螺纹软管配件

缩短装配时间 耐温 有各种认证

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

物料编号 标称尺寸 总长度(mm) 螺纹长度 mm 净开口 mm 柔性软管外径 Ø mm 适用于 SILVYN® RILL 个数 / 包装单位
61800705 NPT 1/4" 34 11.5 7 10.0 10 50
61800715 NPT 3/8" 37 12 10 13.0 13 50
61800725 NPT 3/8" 39 12 12.5 15.8 16 50
61800745 NPT 1/2" 43.5 13 17 21.2 21 50
61800755 NPT 3/4" 47.5 14 21 28.5 28 25
61800765 NPT 1" 52 16 27.5 34.5 34 25
61800775 NPT 1 1/4" 77 18 36.5 42.5 42 25
61800784 NPT 1 1/2" 89 18 42.5 54.5 54 10
61800785 NPT 2" 92 21 48.5 54.5 54 10

优势

  • 快速装配
  • 易于拆卸
  • 高张力
  • 高密封性
  • 可旋转

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 机器人制造
  • 可旋转应用

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • NPT 连接螺丝
  • 套体:带内密封环
  • 带快速安装套管的上部

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PA6
  • 无卤

防护等级

  • IP 68
  • IP 69

温度范围

  • -40 °C 至 +115 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。