SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG - 用于 SILVYN® RILL 的 PG 制螺纹软管配件

有各种认证 耐温 缩短装配时间

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

物料编号 PG 制尺寸 SW 扳手尺寸 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 净开口 mm 柔性软管外径 Ø mm 适用于 SILVYN® RILL 个数 / 包装单位
SILVYN®KLICK PG 灰色
61800860
7 16 32.5 10 7 10 10 50
61800870
9 18 35 10 10 13 13 50
61800880
11 21 37 10 12.5 15.8 16 50
61800850
13.5 24 43 13 13.5 18.5 18 50
61800890
16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800900
21 34 48.5 13 23.5 28.5 28 25
61800910
29 40 53.5 14.5 30 34.5 34 25
61800920
36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800930
48 70 88 17 47.5 54.5 54 10
SILVYN®KLICK PG 黑色
61800865
7 16 32.5 10 7 10 10 50
61800875
9 18 35 10 10 13 13 50
61800885
11 21 37 10 12.5 15.8 16 50
61800855
13.5 24 43 13 13.5 18.5 18 50
61800895
16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800905
21 34 48.5 13 23.5 28.5 28 25
61800915
29 40 53.5 14.5 30 34.5 34 25
61800925
36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800935
48 70 88 17 47.5 54.5 54 10

优势

  • 快速装配
  • 易于拆卸
  • 高张力
  • 高密封性
  • 可旋转

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 机器人制造
  • 可旋转应用

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 套体:带内密封环
  • 带快速安装套管的上部

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: 塑料波纹软管连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Screw connection for corrugated plastic hose

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9011),防紫外线

材料

  • PA6
  • 无卤

防护等级

  • IP 68
  • IP 69

温度范围

  • -40 °C 至 +115 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。