SILVYN® KLICK-S

SILVYN® KLICK-S - 用于 SILVYN® RILL 的软管支架

物料编号 标称尺寸 柔性软管外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SILVYN® KLICK-S 灰色
61811110
10 10 100
61811120
13 13 100
61811130
16 15.8 50
61811190
18 18.5 50
61811140
21 21.2 50
61811150
28 28.5 50
61811160
34 34.5 30
61811170
42 42.5 20
61811180
54 54.5 20
SILVYN® KLICK-S 黑色
61811115
10/13 10 100
61811125
13 13 100
61811135
16 15.8 50
61811195
18 18.5 50
61811145
21 21.2 50
61811155
28 28.5 50
61811165
34 34.5 30
61811175
42 42.5 20
61811185
54 54.5 20

优势

  • 快速装配
  • 易于拆卸
  • 高抗张强度
  • 可通过扣板固定电缆

应用范围

  • 与保护软管组合
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 所有应用情况下,软管都固定在机器壁上

产品特性

  • 耐冲击聚酰胺

产品结构

  • 多重软管夹,M5 孔径,用于固定

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC001171
  • ETIM 5.0 类型描述:保护软管托架

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001171
  • ETIM 6.0 类别描述:保护软管支架

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9011),防紫外线

材料

  • PA6

温度范围

  • -40℃ 至 +105℃

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。