SILVYN® KLICK-V

SILVYN® KLICK-V - 连接 SILVYN® KLICK-S 软管支架的零件

物料编号 个数 / 包装单位
SILVYN® KLICK-V 灰色
61811270 100
SILVYN® KLICK-V 黑色
61811275 100

优势

  • 将多个软管夹连接至另一个软管夹

应用范围

  • 与以下产品连接:
  • SILVYN® KLICK S

产品特性

  • 与 SILVYN® KLICK S 紧密配合

产品结构

  • 连接插针

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC001171
  • ETIM 5.0 类型描述:保护软管托架

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Holder for protective hose

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9011),防紫外线

材料

  • PA6

温度范围

  • -40℃ 至 +105℃

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。