SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE) - 用于 SILVYN® RILL 的 Y 型分配器

缩短装配时间 耐温

物料编号 标称尺寸 柔性软管外径 Ø mm 适用于 SILVYN® RILL 个数 / 包装单位
SILVYN® KLICK-Y(TPE)灰色
56000120
3 x 10 10 10 10
56000140
2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000150
2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000160
2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10
SILVYN® KLICK-Y(TPE)黑色
56000125
3 x 10 10 10 10
56000145
2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000155
2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000165
2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10

优势

  • 易于安装
  • 耐高温

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y- 分线盒用于 SILVYN® RILL 软管

产品结构

  • 3 × 套管连接
  • 1 × 钻径,可用 M4 螺丝定位

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001172
  • ETIM 5.0 类型描述:波纹塑料管耦合器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001172
  • ETIM 6.0 类别描述:波纹管连接器

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9011),防紫外线

材料

  • TPE

防护等级

  • IP 66

温度范围

  • -40 °C 至 +115 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。