SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - 用于 SILVYN® RILL 的 Y 型分配器

缩短装配时间 耐温

RU

物料编号 标称尺寸 柔性软管外径 Ø mm 适用于 SILVYN® RILL 个数 / 包装单位
SILVYN® KLICK-Y 灰色
61801090
2 x 10/1 x 13 10 / 13 10/13 10
61801100
3 x 13 13 13 10
61801110
2 x 13/1 x 16 13 / 15.8 13/16 10
56000130
3 x 16 15.8 16 10
SILVYN® KLICK-Y 黑色
61801095
2 x 10/1 x 13 10 / 13 10/13 10
61801105
3 x 13 13 13 10
61801115
2 x 13/1 x 16 13 / 15.8 13/16 10
56000135
3 x 16 15.8 16 10

优势

  • 快速装配
  • 易于拆卸
  • 高张力
  • 可简便地与不同尺寸的软管组合

应用范围

  • 与保护软管组合
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y- 分线盒用于 SILVYN® RILL 软管

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • 3 × 套管连接
  • 2 × 钻径,M5 定位螺丝

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别ID: EC001172
  • ETIM 5.0 类型描述:波纹塑料管耦合器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001172
  • ETIM 6.0 类别描述:波纹管连接器

按客户需求提供

  • 更多颜色 / 组合

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9011),防紫外线

材料

  • PA6
  • 无卤

防护等级

  • IP 68
  • IP 69

温度范围

  • -40 °C 至 +115 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。