SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - 可收缩编织套管

可收缩耐磨损

大夹紧范围 轻量 可靠性 耐温 耐UV

物料编号 标称尺寸 收缩范围 (mm) 颜色 包装单位:m
SILVYN® SHRINK BRAID PET
61721270
12/06 12 - 6 黑色 5
61721271
25/12 25 - 12 黑色 5
61721272
30/15 30 - 15 黑色 5
61721273
50/25 50 - 25 黑色 4
61721274
70/35 70 - 35 黑色 4

优势

  • 恶劣环境中进行额外耐磨保护
  • 在不磨损软管末端的条件下切割成所需长度
  • 简单快速地捆扎电缆
  • 防尘

应用范围

  • 简易电缆防护
  • 附加绝缘
  • 电缆电线的捆扎和引导
  • 低度咬噬防护

产品特性

  • 耐磨
  • 柔软
  • 可收缩
  • 收缩率:2︰1
  • 收缩后的最大长度损失少于15 %

产品结构

  • 聚酯材料,带可收缩聚烯烃纤维的PET

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 类别描述:编织软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001182
  • ETIM 6.0 类别描述:空心编织套管

按客户需求提供

  • 大长度卷绕
  • 可提供更多尺寸

注意

  • 无电气绝缘强度
  • 自熄性符合UL94 HB

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • 聚酯材料,带可收缩聚烯烃纤维的PET

温度范围

  • -40℃ 至 +150℃
    加工温度:最低+180℃

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。