SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET - 自包覆型编织套管

简单快速地捆扎电缆

缩短装配时间 轻量 可靠性 耐温

物料编号 标称尺寸 夹紧范围,单位 mm 颜色 包装单位:m
SILVYN® SNAP PET
61721280
19 19.0 - 25.0 灰色 2.5
61721281
19 19.0 - 25.0 橙色 2.5
61721282
19 19.0 - 25.0 黑色 2.5
61721283
19 19.0 - 25.0 白色 2.5
61721284
19 19.0 - 25.0 黄色 2.5
61721232
- - - -
61721239
- - - -
61721226
- - - -
61721219
- - - -
61721233
- - - -

优势

  • 电缆可以在任意点被引入或引出 SILVYN® SNAP
  • 自包覆
  • 简单快速地捆扎电缆
  • 整理电缆
  • 防尘

应用范围

  • 简易电缆防护
  • 电缆电线的捆扎和引导
  • 用于生产电缆线束

产品特性

  • 耐磨
  • 柔软
  • 自包覆
  • 纵向切割

产品结构

  • 聚酯 - PET 编织侧向翻卷

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 类别描述:编织软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001182
  • ETIM 6.0 类别描述:空心编织套管

按客户需求提供

  • 大长度卷绕
  • 可提供更多尺寸

注意

  • 无卤,无镉
  • 防火特性符合 UL94 V-2 标准

发货颜色

  • 黑色,灰色,橙色,黄色,白色

材料

  • 聚酯 - PET 编织侧向翻卷

温度范围

  • -55°C 至 +150°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。