SILVYN® ELÖ
优势
- 耐油脂,耐冷却剂,耐油,尤其耐测试油 ASTM 2
- 内层光滑,便于电线和电缆的安装
- 可弯曲的
- 抗压缩
- 与 SILVYN® MPC/MPC-M 结合使用时形成一套完全绝缘的系统
应用范围
- 机械工程
- 机床行业
- 自动售货机制造
- 应用于受化学影响强的场合
产品特性
- 耐油
- 柔软
- 光滑内壁
- 尺寸稳定
技术认证
- UL 文件号 E308201
产品结构
- 合成硬质 PVC 螺旋
- 改良型柔性PVC护套
注意
- 光滑型没有 UL 认证
分类 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管
-
分类 ETIM 6
- ETIM 6.0 类别 ID:EC001177
- ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管
-
证书
发货颜色
- 绿色,RAL 6001
-
材料
- 柔软 PVC 护套,带硬质 PVC 螺旋
-
温度范围
- -20°C 至 +70°C
-
- 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。