SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - 带硬质 PVC 螺旋和采用不同设计的塑料螺旋形保护软管

缩短装配时间 耐温

CE cRUus ECOLAB

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于SILVYN® MPC-M/MPC 90°M 适用于SILVYN® MPC 适用于SILVYN® MPC 90° 包装单位:m
SILVYN® ELT
61751700
12 10 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751710
16 12 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751720
20 16 x 21 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751730
25 22 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 30
61751740
30 25 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 30
61751750
32 28 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751760
40 35 x 41 80 40 x 1,5 36 36 30
61751770
50 40 x 46.4 105 50 x 1,5 42 - 30
61751780
63 50 x 57 120 63 x 1,5 48 - 30
SILVYN®ELT 光滑型
61751701
12 10 x 14.2 50 - - - 30
61751711
16 12 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751721
20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751731
25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751751
32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751761
40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751771
50 40 x 47.9 240 50 x 1,5 42 - 30
61751781
63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 - 30

优势

  • 耐高温
  • 内层光滑,便于电线和电缆的安装
  • 可弯曲的
  • 抗压缩
  • 与 SILVYN® MPC/MPC-M 结合使用时形成一套完全绝缘的系统

应用范围

  • 机械工程
  • 机床行业
  • 自动售货机制造
  • 适用于更高的温度

产品特性

  • 耐高温
  • 光滑内壁
  • 柔软
  • 尺寸稳定

技术认证

  • UL 文件号 E308201
  • ECOLAB®
    专业清洗和消毒领域中的工业标准

产品结构

  • 合成硬质 PVC 螺旋
  • 改良型柔性PVC护套

注意

  • 光滑型没有 UL 认证

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001177
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管

证书

发货颜色

  • 蓝色,RAL 5012

材料

  • 柔软 PVC 护套,带硬质 PVC 螺旋

温度范围

  • -20°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。