SILVYN® MPC-M
优势
- 所有应用场合
- 安装快速简便
应用范围
- 与保护软管组合:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (螺旋形光滑软管)
产品特性
- 防尘
- 防潮湿
- 提供最大程度的应力缓释和机械防护
技术认证
- UL 文件号 E308201
产品结构
- 公制连接螺纹
- 六边形帽肩带集成软管接口
注意
- 可于在线目录中找到带 PG 螺纹的规格
分类 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管的螺纹连接件
-
分类 ETIM 6
- ETIM 6.0 类别 ID:EC001178
- ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管接头
-
证书
发货颜色
- 黑色,RAL 9005,抗紫外线
- 灰色,RAL 7001
-
材料
- PA66
无卤 -
防护等级
- 与螺旋形软管连接时可达IP 65,与光滑软管连接时可达 IP 67 + IP 68 (2bar)
-
温度范围
- -40°C 至 +120°C
-
- 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。