SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - 组合 SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT 使用的软管配件

无卤 抗机械应力 缩短装配时间 耐油性 最佳应力缓释 坚固 耐温 耐UV

CE cRUus

物料编号 PG 制尺寸 净开口 mm 适用于 SILVYN® SI 适用于 SILVYN® SP/SP-PU 适用于SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR 个数 / 包装单位
SILVYN® MPC 黑色
55502470
9 9 11 x 14 - 12 10
55502471
11 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502472
13.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502494
13.5 14.5 - 16 x 20 20 10
55502473
16 14.5 - 16 x 20 20 10
55502474
21 19 - 22 x 27 25 10
55502476
29 24.5 - - 30 10
55502495
29 24.5 - - 32 10
55502477
36 33 - - 40 2
55502478
42 39 - - 50 2
55502479
48 48 - - 63 1
SILVYN® MPC 灰色
55502496
9 9 11 x 14 - 12 10
55502497
11 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502498
13.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502499
13.5 14.5 - 16 x 20 20 10
55502451
16 14.5 - 16 x 20 20 10
55502452
21 19 - 22 x 27 25 10
55502453
29 24.5 - - 30 10
55502454
29 24.5 - - 32 10
55502455
36 33 - - 40 2
55502456
42 39 - - 50 2
55502457
48 48 - - 63 1

优势

  • 所有应用场合
  • 安装快速简便

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (螺旋形光滑软管)

产品特性

  • 防尘
  • 防潮湿
  • 提供最大程度的应力缓释和机械防护

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 六边形帽肩带集成软管接口

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管的螺纹连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001178
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管接头

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线
  • 灰色,RAL 7001

材料

  • PA66
    无卤

防护等级

  • 与螺旋形软管连接时可达IP 65,与光滑软管连接时可达 IP 67 + IP 68 (2bar)

温度范围

  • -40°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。