SILVYN® FD-PU
优势
- 尺寸稳定
- 高柔性 / 低温保持柔性
- 耐压,可伸缩
- 具有更高的耐油,耐汽油,耐酸性和耐油脂性
- 防渗漏
应用范围
- 用于室内和室外
- 机械工程
- 用于动力拖链 (SILVYN® CHAIN)
- 机器人制造
- 移动应用
产品特性
- 无卤,无镉
- 耐磨及抗微生物
- 外护套的火灾时特性符合 UL 94V-2
产品结构
- PVC 绝缘弹簧钢丝
- PUR 外护套
注意
- PU = 50 m (根据需求)
分类 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管
-
分类 ETIM 6
- ETIM 6.0 类别 ID:EC001177
- ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管
-
证书
发货颜色
- 金属蓝
-
材料
- PUR 带 PVC 绝缘的弹簧钢丝
- 防火特性符合 UL94 V-2 标准
-
温度范围
- -40°C 至 +80°C
-
- 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。