SILVYN® FPS-EDU

SILVYN® FPS-EDU 是带钢丝编织的 PVC 材质高柔性保护软管

柔性高,同时具有机械防护性能

抗机械应力 动力拖链 可靠性 抗扭 防水

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® MSK-M 适用于 SILVYN® US-M 适用于SILVYN®US 包装单位卷装 (m)
SILVYN® FPS-EDU
61802330
14 9.0 x 14.0 16 16 x 1,5 16 x 1,5 9 50
61802331
17 12.0 x 17.0 19 20 x 1,5 20 x 1,5 11 50
61802332
19 14.0 x 19.0 22 - - 13,5 50
61802333
21 15.0 x 21.0 24 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802334
27 20.0 x 27.0 30 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802335
36 28.0 x 36.0 40 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802336
45 37.0 x 45.0 48 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802337
56 48.0 x 56.0 60 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

优势

  • 耐高温碎屑
  • 高张力
  • 高柔性
  • 密封,防潮
  • 耐机械性

应用范围

  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 自动化技术
  • 用于电缆和电线可能被电焊火花或高温碎屑损伤的场合
  • 机器人工业

产品结构

  • PVC 绝缘弹簧钢丝
  • 软 PVC 护套
  • 镀锌钢丝编织

注意

  • 包装单位 = 10m(根据要求)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001177
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管

材料

  • 绝缘弹簧钢丝,带软 PVC 外护套和外部镀锌钢丝编织

温度范围

  • -25°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。