SILVYN® FPS

SILVYN® FPS 是 PVC 材质的高柔性保护软管

耐腐蚀 动力拖链 防水

CE RU VDE

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® USK-M/US-M 适用于 SILVYN® LKI-M/MSK-M 适用于 SILVYN® USK/US/LKI/EE-K 包装单位卷装 (m)
SILVYN® FPS
61711550
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 25
61711590
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 25
61711630
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 25
61711670
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 25
61711710
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 25
61711750
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 25
61711790
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 25
61711830
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 25
61711910
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 25
SILVYN® FPS 10M
61721690
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
61721700
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
61721710
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
61721720
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 10
61721730
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
61721740
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
61721750
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
61721760
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
61721780
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

优势

  • 尺寸稳定
  • 耐压,可伸缩
  • 高度耐油、耐酸
  • 防渗漏
  • 耐腐蚀

应用范围

  • 机械工程
  • 用于动力拖链 (SILVYN® CHAIN)
  • 机器人制造
  • 移动应用
  • 室内应用

产品特性

  • 无镉
  • 无硅

技术认证

  • UL 文件号 E308201

产品结构

  • PVC 绝缘弹簧钢丝
  • 软 PVC 护套

注意

  • PU = 50 m (根据需求)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001177
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 灰色

材料

  • 软质 PVC 带绝缘弹簧钢线

温度范围

  • -25°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。