SILVYN® LKI

SILVYN® LKI - 旋转型塑料软管配件

带内套管的可旋转上部

最大抗振保护 缩短装配时间 有空间需求

CE

物料编号 PG 制尺寸 SW 扳手尺寸 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 净开口 mm 适用于 SILVYN® FPS/FD-PU 个数 / 包装单位
SILVYN® LKI
55000000
7 16 38 10 5.5 7 x 10 50
55000010
9 19 39.5 10 9.5 10 x 14 50
55000020
11 22 42 10 11.5 13 x 17 50
55000030
13.5 24 42 10 13 15 x 19 50
55000040
16 27 48 11 14.5 16 x 21 50
55000050
21 35 58 11 19.5 22 x 27 25
55000060
29 45 59 12 27 29 x 36 25
55000070
36 54 62.5 12 35.5 38 x 45 25
55000090
48 65 68 15 46 48 x 56 10

优势

  • 安装快速简便
  • 防震
  • 高张力
  • 可旋转

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • 机器人制造
  • 可旋转应用

产品特性

  • 光滑内表面
  • 尺寸小巧

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 带内套管的可旋转上部

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管的螺纹连接件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001178
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管接头

发货颜色

  • 银灰色 (RAL 7001)

材料

  • PP

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -10°C 至 +110°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。