SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE - 带电缆综合应力缓释的镀镍黄铜材质软管配件

集成的SKINTOP®电缆轴衬

大夹紧范围 最大抗振保护 缩短装配时间 最佳应力缓释 坚固 集成SKINTOP® 电缆夹套

CE

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm 净开口 mm 适用于 SILVYN® FPS/FD-PU 个数 / 包装单位
与 SILVYN® FPS / FD-PU 匹配的 SILVYN® MSK-M
55506070
12 x 1.5 3.0 - 7.0 6 7 x 10 5
55506071
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9.3 10 x 14 5
55506072
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 13 x 17 5
55506073
25 x 1.5 9.0 - 17.0 13.4 16 x 21 5
55506074
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 22 x 27 5
55506075
40 x 1.5 19.0 - 28.0 27 29 x 36 1
55506076
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36.4 38 x 45 1
55506077
63 x 1.5 34.0 - 45.0 46 48 x 56 1
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®FPS/FD-PU
55506101
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9.3 10 x 14 5
55506102
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 13 x 17 5
55506103
25 x 1.5 9.0 - 17.0 13.4 16 x 21 5
55506104
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 22 x 27 5
55506105
40 x 1.5 19.0 - 28.0 27 29 x 36 1
55506106
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36.4 38 x 45 1

优势

  • 最佳电缆和软管应力缓释
  • 最佳电缆密封性
  • 安装快速简便
  • 大夹紧范围
  • 抗旋转防护

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • 用于室内和室外
  • 用于电缆和电线需要额外密封和应力缓释的任何场合

产品特性

  • SILVYN® 和 SKINTOP® 的组合

产品结构

  • SKINTOP®MS-M 电缆夹套
  • SKINTOP® MS-SC-M EMC 电缆夹套
  • 通过内套管和螺帽进行连接的 SILVYN®

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 基本型号:
    套体:镀镍黄铜
    套管连接器密封件:CR / NBR
    软管密封:TPE

防护等级

  • 电缆:IP 68
    软管:
    SILVYN® FPS, FD-PU 为 IP54

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。