SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU - 镀镍黄铜软管接头,带有电缆应力缓释装置

集成的SKINTOP®电缆轴衬

集成SKINTOP® 电缆夹套 坚固 最佳应力缓释 缩短装配时间 最大抗振保护 大夹紧范围

CE

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm 净开口 mm Suitable for SILVYN® FPS-EDU 个数 / 包装单位
55506146 16 x 1.5 4.5 - 10.0 8.5 14 5
55506147 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11 17 5
55506148 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506149 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506150 40 x 1.5 19.0 - 28.0 27.5 36 1
55506151 50 x 1.5 27.0 - 35.0 35.5 45 1
55506152 63 x 1.5 34.0 - 45.0 47 56 1

优势

  • 最佳电缆和软管应力缓释
  • 最佳电缆密封性
  • 安装快速简便
  • 大夹紧范围
  • 抗旋转防护

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • 现场设备安装工程
  • 机械工程
  • 用于电缆和电线需要额外密封和应力缓释的任何场合

产品特性

  • SILVYN® 和 SKINTOP® 的组合

产品结构

  • SKINTOP®MS-M 电缆夹套
  • SKINTOP® MS-SC-M EMC 电缆夹套
  • 通过内套管和螺帽进行连接的 SILVYN®

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

材料

  • 基本型号:
    套体:镀镍黄铜
    套管连接器密封件:CR / NBR
    软管密封:TPE

防护等级

  • 电缆:IP 68 软管:IP 54,装配SILVYN® FPS-EDU

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。