SILVYN® US-FPS-EDU-AS

SILVYN® US-EDU-AS 为黄铜材质软管插入件,用于组合 SILVYN® US-M 或单独覆盖尖锐的软管末端

可靠性

物料编号 标称尺寸 合适的软管标称尺寸 个数 / 包装单位
61802582 17 17 50
61802583 19 19 50
61802584 21 21 50
61802585 27 27 25
61802587 45 45 20
61802588 56 56 10

优势

  • 可避免电缆损伤

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • 软管终端的防护罩

产品特性

  • 全方位圆形圈覆盖保护软管末端

产品结构

  • 内套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC000519
  • ETIM 5.0 类别描述:保护管的终端套管

材料

  • 黄铜

温度范围

  • -40 °C 至 +250 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。