SILVYN® US FPS-EDU

SILVYN® US 为镀镍黄铜PG制螺纹软管接头,根据所使用的软管,可提供 IP40 / IP54 / IP66 各类防护等级

耐温 坚固 有空间需求 最大抗振保护

物料编号 PG 制尺寸 净开口 mm 适用于 SILVYN® FPS/FD-PU 个数 / 包装单位
SILVYN®US for SILVYN®FPS-EDU
55502689
9 8.5 14 50
55502690
11 11 17 50
55502691
13.5 13 19 50
55502692
16 14.5 21 50
55502693
21 19.5 27 25
55502694
29 27.5 36 20
55502696
36 35.5 45 20
55502697
48 47 56 10

优势

  • 抗张力
  • 节省空间
  • 防震
  • 所有应用场合
  • 安装快速简便

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • 机械工程
  • 现场设备安装工程

产品特性

  • 紧凑式结构设计

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 密封件
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

材料

  • 套体::镀镍黄铜
    密封件:TPE

防护等级

  • IP 54 (with SILVYN® FPS-EDU)

温度范围

  • -40°C 至 +125°C

  • 更多 SKINTOP® DIX-M 类型备索
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。