SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M 为镀镍黄铜材质软管配件,视所用软管提供 IP40 / IP54 / IP66 防护等级

最大抗振保护 有空间需求 坚固 耐温

CE

物料编号 公制尺寸 净开口 mm 适配 SILVYN® FPS-EDU 个数 / 包装单位
SILVYN®US-M for SILVYN®FPS-EDU
55502642
12 x 1.5 8.5 14 50
55502643
16 x 1.5 11 17 50
55502644
20 x 1.5 14.5 21 50
55502645
25 x 1.5 19.5 27 25
55502646
32 x 1.5 27.5 36 25
55502647
40 x 1.5 35 45 20
55502648
50 x 1.5 45 56 10
55502649
63 x 1.5 45 56 10

优势

  • 抗张力
  • 节省空间
  • 防震
  • 所有应用场合
  • 安装快速简便

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • 机械工程
  • 现场设备安装工程

产品特性

  • 紧凑式结构设计

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 密封件
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 套体::镀镍黄铜
    密封件:TPE

防护等级

  • IP 54(采用 SILVYN® FPS-EDU)

温度范围

  • -40°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。