SILVYN® SCH

物料编号 物料描述 夹紧范围,单位 mm 适用于 SILVYN® SI 适用于 SILVYN® SP/SP-PU 个数 / 包装单位
SILVYN® SCH
52003130
10 - 16 S 10.0 - 16.0 7 x 9 / 9 x 12 / 11 x 14 10 x 14 100
52003140
12 - 20 S 12.0 - 20.0 13 x 16 / 14 x 18 12 x 16 100
52003160
16 - 25 S 16.0 - 25.0 18 x 22 16 x 20 100
52003170
20 - 32 S 20.0 - 32.0 23 x 28 22 x 27 100
52009050
25 - 40 S 25.0 - 40.0 23 x 28 / 32 x 38 30 x 36 100
52009061
35 - 50 S 35.0 - 50.0 32 x 38 38 x 44 50
52009040
40 - 60 S 40.0 - 60.0 - 45 x 51 / 50 x 56 25

优势

  • 确保张力
  • 一把夹钳能夹持不同尺寸的软管

应用范围

  • 同下列组合:
  • SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
  • SILVYN® SSV/SSV-Z

产品特性

  • 可变夹紧范围

产品结构

  • 镀锌钢
  • 夹紧范围可变

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类型 ID:EC000127
  • ETIM 5.0 类型描述:固定夹

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000127
  • ETIM 6.0 类别描述:安装夹

材料

  • 镀锌钢

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。