SILVYN® SI

SILVYN® SI - 灰色软质 PVC 软管

阻燃性 轻量

CE

物料编号 ID x OD mm 适用于 SILVYN® SSV-M/SSVZ-M 适用于 SILVYN® SSV/SSVZ 适用于 SILVYN® SCH 包装单位卷装 (m)
SILVYN® SI
61713210
7.0 x 9.0 12/1 / - - 10 - 16 S 50
61713240
9.0 x 12.0 12/2 / - - 10 - 16 S 50
61713270
11.0 x 14.0 16/1 / - - 10 - 16 S 50
61713300
13.0 x 16.0 16/2 / - - 12 - 20 S 50
61713330
14.0 x 18.0 20/1 - 12 - 20 S 50
61713360
18.0 x 22.0 20/3 13,5/1 16 - 25 S 50
61713390
23.0 x 28.0 25 21 20 - 32 S 50
61713420
32.0 x 38.0 32 / 32/2 29/2 32 - 50 S 50

优势

  • 防尘
  • 耐湿气
  • 耐轻度磨损

应用范围

  • 简易电缆防护
  • 附加绝缘
  • 电缆电线的捆扎和引导

产品特性

  • 柔软

产品结构

  • 软PVC套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001177
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管

注意

  • 阻燃和自熄
    绝缘强度: 25 kV/mm
    抗撕裂强度: 23 N/mm²
    肖氏 A 硬度: 75 °C 至 90 °C

发货颜色

  • 银灰色 (RAL 7001)

材料

  • 软 PVC

温度范围

  • -5°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。