SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU - 黑色 PUR 软管

优异的耐化学性能 抗机械应力 耐UV 防水

CE

物料编号 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® SSV-M/SSVZ-M 适用于 SILVYN® USK-M 适用于 SILVYN® SSV/SSVZ 适用于 SILVYN® USK 适用于 SILVYN® SCH 包装单位卷装 (m)
SILVYN® SP-PU
61793620
10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61793630
12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61793640
14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 - 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61793650
16.0 x 20.0 80 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61793660
22.0 x 27.0 110 25 x 1,5 25 x 1,5 - 21 20 - 32 S 25
61793670
30.0 x 36.0 150 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61793680
38.0 x 44.0 200 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25

优势

  • 耐机械应力
  • 耐磨保护
  • 耐化学物质
  • 防紫外线和耐候性

应用范围

  • 电缆防护
  • 电缆电线的捆扎和引导
  • 户外
  • 用于恶劣环境

产品特性

  • 耐撕裂
  • 耐油脂,耐石油
  • 无卤
  • 耐微生物
  • 尺寸稳定

产品结构

  • 硬 PVC 内螺旋
  • 聚氨酯外护套

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 类别描述:塑料保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001177
  • ETIM 6.0 类别描述:塑料保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • PUR,带硬质 PVC 螺旋线
  • 火灾时特性符合 UL 94V-0

温度范围

  • -20°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。